製品の公開
Steelcase Series®M | Office Side Chairs
Steelcase Series®M | Office Side Chairs
Steelcase Series®M | Office Side Chairs
Steelcase Series®M | Office Side Chairs
Steelcase Series®M | Office Side Chairs
Steelcase Series®M | Office Side Chairs
Steelcase Series®M | Office Side Chairs
Steelcase Series®M | Office Side Chairs
Steelcase Series®M | Office Side Chairs
Steelcase Series®M | Office Side Chairs
    Steelcase

    Steelcase Series®M | Office Side Chairs

    Google翻訳”,

    モジュール式。汎用性が高い。迅速な改修が可能。耐久性に優れている。

    Steelcase Series® Mは、今日そして未来にわたって信頼できるオフィス用サイドチェアと会議用チェアのシリーズです。

    あらゆる空間に対応するモジュール式座席

    5種類のベース。充実した機能。120種類以上の組み合わせが可能。Steelcase Series Mは、Series 1およびSeries 2のタスクチェアを補完する多機能デザインで、あらゆる環境を豊かに彩ります。

    すっきりとしたシェルタイプを選ぶもよし、布張りの家具を追加するもよし。アームレストを付けたり、ライティングタブレットを組み込んだりすることも可能です。会議室や個室オフィスから、リフレッシュエリアや教室まで、あらゆる空間に最適なオプションをご用意しています。

    シリーズMなら、単一のチェアシリーズでワークスペース全体をコーディネートできます。

    変化するニーズに対応する現代的な椅子

    SteelcaseのMシリーズサイドチェアは、円形のデザインが特徴で、長期間の使用に耐えるように設計されています。シェル、張り地、ベースはいつでも簡単に交換できます。用途に合わなくなったパーツは交換し、使えるパーツはそのまま使い続けましょう。

    これらの椅子なら、見た目のリフレッシュも簡単です。オフィス全体のデザイン変更を計画している場合でも、共同作業用の椅子から来客用の椅子に切り替えたい場合でも、成長するオフィスの変化するニーズに柔軟に対応できます。

    耐久性に優れているので、より効率的に作業できます。

    現代の椅子に求められる高性能機能

    設置場所の空間に調和するよう丁寧に設計されたSteelcase Series Mは、快適さと選択肢の豊富さを兼ね備えています。お好みのワークスタイル、スペース要件、あるいは理想とする美観に合わせて、座席体験をカスタマイズできます。すべては、あなたが選ぶ機能次第です。

    組み立てと分解
    素早く組み立て・分解できるように設計されたこの椅子は、初めて組み立てる場合でも、部品を交換する場合でも、2分以内にお客様をお迎えする準備が整います。

    積み重ねて取り出す
    4本脚の椅子は積み重ね可能で、収納しやすく、必要な時にすぐに取り出せます。邪魔にならない場所に置けば、必要な時にすぐに手に取ることができます。

    張り替えと再張り替え
    SteelcaseシリーズMチェア全機種には、快適性をさらに高めるためのシートクッションと背もたれクッションをご用意しています。張り地はいつでも、今すぐでも将来でも、追加、取り外し、交換が可能です。

    現代のワークスペースに最適な多用途チェア

    Steelcase Series Mなら、あらゆるシーンに最適なチェアが見つかります。Series 1やSeries 2とシームレスに組み合わせられるモジュール式のシーティングシリーズで、無限の空間プランニングの可能性を享受し、統一感のあるタスクチェアとコラボレーションチェアを空間全体に実現できます。

    オープンコラボレーション

    当社のコラボレーションチェアは、快適なデザインで対面での交流はもちろん、オンラインでの交流も促進します。体の自然な曲線に沿った形状は、人々がどんなワークスペースにいても、数分から数時間、つながり、アイデアを共有し、ブレインストーミングを行うことを促します。

    オフィスのリフレッシュ

    豊富なベース、シェル、アクセサリーを取り揃えたMシリーズのサイドチェアは、ラウンジエリア、ワークカフェ、トランジショナルスペースに最適な選択肢です。見た目も座り心地も快適な環境で、人々は心ゆくまで休憩を取ることができます。

    アクティブラーニング

    ライティングタブレット、アームレスト、キャスターに加え、スタッキングオプションも用意されているため、学習意欲を高めることができます。Mシリーズは、フォーマルな活動にもインフォーマルな活動にも対応できる教室用チェアとして最適で、講堂、図書館、研修室、ワークショップエリアなど、様々な場所で活躍します。

    非公開の会合

    シリーズMの来客用チェアは、考え抜かれたデザインで、個室オフィスに快適さとスタイリッシュさをもたらします。短い打ち合わせから長時間の会議まで、ゲストがリラックスして過ごせるよう配慮されており、あらゆるやり取りが生産的で心地よいものとなるようサポートします。

    進化する宇宙空間に対応する適応型デザイン

    Steelcase Series Mは、耐久性、適応性、循環性を重視して設計された、持続可能なシーティングソリューションです。時間の経過とともに変化する空間を支え、長く使い続けられるよう設​​計されています。モジュール式のデザインは、製品が埋立地に廃棄されることなく、長く使い続けられるように意図的に設計されています。

    • 背もたれと座面の張り地には接着剤やホッチキス針を使用していないため、簡単に分解でき、使用後は再利用や素材の回収が可能です。
    • リサイクル可能な素材は循環型ライフサイクルを支え、部品が責任を持って再利用されることを保証します。
    • ベースやシートシェルなどの交換可能な部品により、椅子全体を交換する必要がなくなります。

    柔軟性を念頭に置いて設計されたMシリーズは、空間やニーズの変化に合わせて適応し、製品寿命を延ばしながら環境への影響を最小限に抑えます。

    仕様
    • Standard + Optional Features

      Standard

      • Plastic Shell
      • Glides

      Optional

      • Armrests
      • Writing Tablet
      • Castors
      • Back Cushion
      • Seat Cushion

      Dimensions

      Overall dimensions

      • Seat Height:
        • 4-Leg, Sled, Cantilever, 4-Star: 435 mm
        • 5-Star: 400–520 mm
      • Seat Depth: 480 mm
      • Seat Width: 425 mm
      • Back Height from Seat: 420 mm
      • Armrest Height from Seat: 230 mm

      Surface Materials

      Plastic Shell (Back and Seat)
      Seagull, Black

      Sideframe Paints
      All standard and select paints are available.

      Back Cushions
      Atlantic, 3D Microknit

      Seat Cushions
      Era, Medley, Mica, Atlantic, Renewed Loop, Step, Step Melange

    技術仕様
    • Unique refsteelcase-seriesm
    • コレクションセットOffice Furniture
    • コレクションOffice Chairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-02
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスチェア

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ