製品の公開
WorkValet™ | Office Lockers and Wardrobe
WorkValet™ | Office Lockers and Wardrobe
WorkValet™ | Office Lockers and Wardrobe
WorkValet™ | Office Lockers and Wardrobe
WorkValet™ | Office Lockers and Wardrobe
WorkValet™ | Office Lockers and Wardrobe
WorkValet™ | Office Lockers and Wardrobe
WorkValet™ | Office Lockers and Wardrobe
    Steelcase

    WorkValet™ | Office Lockers and Wardrobe

    Google翻訳”,

    WorkValet™のオフィスロッカーとワードローブは、ハイブリッドワークプレイス向けにカスタマイズ可能な収納ソリューションであり、従業員が勤務時間中に私物を便利かつ安全に保管できる場所を提供します。

    設計の柔軟性

    職場のロッカーはもはやあれば便利な設備ではなくなっている。ハイブリッドワークの増加に伴い、人々は私物を保管する場所を必要としており、オフィスロッカーはその解決策となる。

    一日の始まりと終わりを過ごす場所として、チームの活動スペースで頻繁に立ち寄る場所として、あるいは会議の合間に立ち寄る場所として、WorkValet™のロッカーとキャビネットは、人々が一日を通して移動する際の最適な収納ソリューションを提供します。

    オフィスロッカーおよびワードローブアプリケーション

    WorkValet™の柔軟なシステムは、ハイブリッド型コミュニティ向けに多様な個人用収納構成を可能にします。ベイ型、境界型、ハブ型の3つの用途タイプで設計されたWorkValetロッカーは、個人の持ち物を保管するのに最適な場所を見つけることができます。

    ザ・ベイ

    ハイブリッド型ワークプレイスに人々が入ってくる際に、ベイは温かい歓迎の雰囲気を提供します。通常、建物の入り口付近に配置されるベイには、多数の作業用ロッカーとさまざまなサイズのロッカーが用意されており、オフィスに入ってきた従業員の収納ニーズに対応します。

    境界

    境界線は、ハイブリッドな空間構成の中で、収納スペースと空間の仕切りを提供する。チームスペース内のワークステーション付近に配置され、主にチームスペース内での個人利用を目的としている。

    このアプリケーションは視覚的および聴覚的なプライバシーを提供し、そのエリアで働く人々の快適性を向上させます。

    ザ・ハブ

    このハブは、中間エリアにとって素晴らしい追加要素です。通常、ハブの周囲には十分な作業スペースが確保されており、気軽な会話を促し、ちょっとした休憩を必要とする従業員を温かく迎え入れます。

    その作業面は、チームが私物、チームファイル、作業用具などを置くのに利用できます。

    職場のあらゆる場所で、いつでも。

    これら3つの主要なアプリケーションは、ロッカーをエントランスからフロア全体に拡張することで、利用者が一日を通して移動時にロッカーに簡単にアクセスできるようにするものです。

    安全な

    個人の持ち物を安全に保管することで、人々は一日を通して安心して過ごすことができます。WorkValet™は、職場のニーズに合わせた様々なロックオプションを提供しています。

    • 基本的な鍵式錠
    • ダイヤル錠
    • キーパッドロック
    • RFIDロックオプション
    • ネットワーク接続型RFIDオプション

    時間単位または日単位で予約またはオンデマンドで利用できるため、組織に最適なロックシステムを選択して、利用状況を容易に管理・最適化できます。

    仕様
    • Features + Options

      Additional Back Panels

      • Whiteboard
      • Melamine
      • Fabric

      Landing Surface

      • Melamine
      • Linoleum

      Planters

      • One-sided
      • Double-sided

      Door Options

      • Mail Slot
      • Name Tag
      • PET inlay (for open compartments)

      Others

      • Adjustable Recessed Shelf
      • Fixed Mail Shelf
      • Coat / Bag Hook
      • Laptop Tray

      Dimensions

      Locker unit sizes

      • Depth: 434 mm or 500 mm
      • Width: 400 mm or 500 mm
      • Door Height: 250 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 750 mm, or 1200 mm

      Dimensions

      Type Height (w/o base)* Width Depth Compatibility with bases
      Single Column 600–2000 mm
      600–1600 mm (on Frame Base)
      400 mm or 500 mm 434 mm or 500 mm All
      Double Column 600–2000 mm
      600–1600 mm (on Frame Base)
      800 mm or 1000 mm 434 mm or 500 mm All
      Nook 1800–2000 mm 800 mm 434 mm or 500 mm All, excluding Frame Base
      Open Wardrobe 1000–2000 mm
      1000–1600 mm (on Frame Base)
      400 mm, 500 mm, or 800 mm 434 mm or 500 mm All

      *The height of all elements varies with an index of 50 mm.

      Surface Materials

      Columns, Wardrobe, Shelves
      Standard Melamine Range

      Doors
      Standard Melamine Range
      Select Surface Range (Y)

      Nook
      Standard Melamine Range
      Fabric: Era and Atlantic

      Back Panels
      Standard Melamine Range
      Fabric: Era and Atlantic
      Whiteboard

      Base (Plinths + Frame Base), Coat Rod and Planter
      Steelcase Standard Paints
      Select Surface Range

      Inlay and Laptop Tray
      PET

    技術仕様
    • Unique refworkvalet
    • コレクションセットOffice Furniture
    • コレクションLockers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-02
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納