製品の公開
Steni Nature SN 140
Steni Nature SN 140
Steni Nature SN 140
Steni Nature SN 140
Steni Nature SN 140
    Steni

    Steni Nature SN 140

    Google翻訳”,
    Steni Natureファサードパネルは、グラスファイバー強化石材複合パネルで、表面には天然石を集合させた石材を使用しています。Steni Natureは14種類の天然石カラーをご用意しており、その多くにはFM(ファインマイクロ)、F(ファイン)、M(ミディアム)、C(コース)、CT(コースタンブル)の5種類のグレードがあります。さらに、Steni Natureはリサイクルガラスやタンブルガラスを使用した表面仕上げも提供しています。石材はヨーロッパ各地から調達しています。大型プロジェクト向けには、特殊な石材もご用意しています。このファサードパネルは自然な外観を実現するよう開発されており、木材や漆喰などの他の素材との組み合わせにも最適です。
    技術仕様
    • Unique refSN140
    • コレクションセットFacade systems
    • コレクションNature
    • タイプ建築資材
    • 公開日2015-11-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1195
    • 幅(mm)3495
    関連
    • 主なマテリアル複合材
    • 副マテリアル天然石(凝集)
    • 設計国ノルウェー
    • 製造国ノルウェー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Siding and exterior wall materials
    • UNSPSC301518
    • Uniclass2015コードSs_25_20
    • Uniclass2015詳細Wall cladding systems
    • MasterFormat 2014 コード10 26 23.16
    • MasterFormat 2014 タイトルFiberglass Reinforced Protective Wall Covering
    • OmniClassNumber23-15 15 15
    • OmniClassタイトルWall Cladding Panels
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ 北米
    アイスランド
    アメリカ合衆国
    イギリス
    カナダ
    オランダ
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド
    ベルギー
    ルクセンブルク

    類似製品