製品の公開
Steni Colour SN 8006
Steni Colour SN 8006
Steni Colour SN 8006
Steni Colour SN 8006
Steni Colour SN 8006
Steni Colour SN 8006
    Steni

    Steni Colour SN 8006

    Google翻訳”,
    デザインと品質を両立したファサードパネル。Steni Colourは、ガラス繊維強化石材複合材と、電子線硬化アクリルの滑らかな表面を持つファサードパネルです。Steni Colourは、他のSteni製品と同様に、耐衝撃性、耐水性、耐候性を備え、品質が実証されています。このファサードパネルは、新築にも改修にも適しています。Steni Colourは、豊富なカラーバリエーション、表面仕上げのバリエーション、そして柔軟なフォーマットにより、デザインが重要な要素となる用途に最適な選択肢となります。
    技術仕様
    • Unique refSN8006
    • コレクションセットFacade systems
    • コレクションColour
    • タイプ建築資材
    • 公開日2015-11-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1195
    • 幅(mm)3495
    • 奥行き(mm)6
    関連
    • 主なマテリアル複合材
    • 副マテリアル電子線硬化型アクリル・ラッカー
    • 設計国ノルウェー
    • 製造国ノルウェー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Siding and exterior wall materials
    • UNSPSC301518
    • Uniclass2015コードSs_25_20
    • Uniclass2015詳細Wall cladding systems
    • MasterFormat 2014 コード10 26 23.16
    • MasterFormat 2014 タイトルFiberglass Reinforced Protective Wall Covering
    • OmniClassNumber23-15 15 15
    • OmniClassタイトルWall Cladding Panels
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ 北米
    アイスランド
    アメリカ合衆国
    イギリス
    カナダ
    オランダ
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド
    ベルギー
    ルクセンブルク

    類似製品

    5つ星のうち4.4 4.4 (9)