製品の公開
Curled Dark
Curled Dark
Curled Dark
Curled Dark
Curled Dark
    Steni

    Curled Dark

    Google翻訳”,
    Steni Visionは、ガラス繊維強化石材複合材製のファサードパネルです。耐久性に優れた表面により、真にユニークな表現が可能です。パネルには、イラスト、模様、写真、グラフィックデザインなどの高解像度プリントが施され、すべて電子線硬化アクリルフィルムで密封されているため、最適な保護と長期的な性能が実現します。Steni Visionは、他のSteni製品と同様に優れた品質基準を満たしており、優れた耐衝撃性、耐水性、耐候性を備えています。このファサードパネルは、新築・改築プロジェクトの両方に適しており、幅広い創造性を発揮します。Steni Visionを使用すれば、カスタマイズされたモチーフ、柔軟なフォーマット、そして幅広いデザインオプションを通じて、個性的なファサードを創造できます。
    技術仕様
    • Unique refcurled-dark
    • コレクションセットFacade systems
    • コレクションVision
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-12-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1195
    • 幅(mm)3195
    • 奥行き(mm)6
    関連
    • 主なマテリアル複合材
    • 設計国ノルウェー
    • 製造国ノルウェー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Siding and exterior wall materials
    • UNSPSC301518
    • Uniclass2015コードSs_25_20
    • Uniclass2015詳細Wall cladding systems
    • MasterFormat 2014 コード10 26 23.16
    • MasterFormat 2014 タイトルFiberglass Reinforced Protective Wall Covering
    • OmniClassNumber23-15 15 15
    • OmniClassタイトルWall Cladding Panels
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ 北米
    アイスランド
    アメリカ合衆国
    イギリス
    カナダ
    オランダ
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド
    ベルギー
    ルクセンブルク

    類似製品