製品の公開
Steni Colour SN 9513
Steni Colour SN 9513
Steni Colour SN 9513
Steni Colour SN 9513
Steni Colour SN 9513
Steni Colour SN 9513
    Steni

    Steni Colour SN 9513

    Google翻訳”,
    デザインと品質を両立したファサードパネル。Steni Colourは、ガラス繊維強化石材複合材と、電子線硬化アクリルの滑らかな表面を持つファサードパネルです。Steni Colourは、他のSteni製品と同様に、耐衝撃性、耐水性、耐候性を備え、品質が実証されています。このファサードパネルは、新築にも改修にも適しています。Steni Colourは、豊富なカラーバリエーション、表面仕上げのバリエーション、そして柔軟なフォーマットにより、デザインが重要な要素となる用途に最適な選択肢となります。
    技術仕様
    • Unique refSN9513
    • コレクションセットFacade systems
    • コレクションColour
    • タイプ建築資材
    • 公開日2015-11-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1195
    • 幅(mm)3500
    • 奥行き(mm)6
    関連
    • 主なマテリアル複合材
    • 副マテリアル電子線硬化型アクリル・ラッカー
    • 設計国ノルウェー
    • 製造国ノルウェー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Siding and exterior wall materials
    • UNSPSC301518

    対応地域

    ヨーロッパ 北米