製品の公開
Straight Grab Bar
Sterling Plumbing

Straight Grab Bar

Google翻訳”,

STERLINGの手すりで、スマートで用途の広い安全性をバスルームに追加します。

特徴

  • 壁の正面から設置
  • 調整可能な取り付けブラケットは、特定の設置要件に適合します
  • 陽極酸化アルミニウム
  • 楕円形により、バーが握りやすくなります
  • ニッケルと銀のシャワードアの仕上げと調和する仕上げで利用可能
技術仕様
  • Unique refSterling-80001018
  • コレクションセットGrab Bar
  • コレクションGrab Bar
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日1918-06-18
  • エディション1
  • 高さ(inch)2.5
  • 幅(inch)18.25
  • 奥行き(inch)2.88
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
  • OmniClassNumber23-31 15 17 21
  • OmniClassタイトルBathtub Grab Bars