製品の公開
Boreal Touchless Deck Mounted Faucet SKU:212000/5
Boreal Touchless Deck Mounted Faucet SKU:212000/5
Boreal Touchless Deck Mounted Faucet SKU:212000/5
Boreal Touchless Deck Mounted Faucet SKU:212000/5
Boreal Touchless Deck Mounted Faucet SKU:212000/5
    Stern Engineering

    Boreal Touchless Deck Mounted Faucet SKU:212000/5

    Google翻訳”,

    SKU: 212000 - バッテリー 212005 - トランス

    ボリアル社製タッチレスデッキマウント式水栓をご紹介します。利便性と効率性を追求した最先端の業務用水栓です。この自動水栓は冷水または混合水に対応しており、トイレやキッチンなど、人の出入りが多い場所に最適です。

    洗練されたクロムメッキ仕上げのボディとカスタマイズ可能な仕上げオプションを備えたBoreal水栓は、あらゆる空間にシームレスに溶け込みます。電源はデュアル電源入力ボックスを採用しており、単3形乾電池6本(1.5V)または9Vトランスフォーマーのいずれかを選択できるため、電源供給の柔軟性に優れています。

    蛇口の吐水口に巧妙に組み込まれた隠しセンサーにより、非接触での操作が可能になり、衛生面と使いやすさが向上します。内蔵フィルターにより、毎回清潔な水が供給されることが保証されます。

    付属のリモコンを使えば、水栓の設定を自在にコントロールできます。センサー範囲、セキュリティ時間、遅延開始、遅延終了、オン/オフ機能、さらには工場出荷時設定へのリセットまで調整可能です。この高度なカスタマイズ機能により、お客様のニーズに合わせた最適なパフォーマンスを実現します。

    ボリアルのタッチレスデッキマウント式水栓で、商業空間をワンランクアップさせましょう。現代の配管技術における革新性と実用性を体現したこの水栓は、使うたびに快適さと衛生の未来を実感させてくれます。

    赤外線センサーで操作する電子式洗面台用蛇口。

    このシリーズには、冷水または混合水、温水と冷水の両方に対応したオプション、カウンターシンク用の背の高いタイプ、石鹸と水のセットなどがあります。

    利点:
    ・水の使用量を大幅に削減します
    ・物理的な接触がないため、ユーザーを交差汚染から保護するのに役立ちます。
    ・センサー設定はリモコンで調整可能
    • 簡単な設置
    ・内部ソレノイドバルブ
    ・赤外線センサー式ソープディスペンサー(同色)

    仕様
    • Additional information

      Water supply

      Cold or premixed water (1 inlet)

      Power source

      9V Alkaline Battery, 9V Transformer

      LEAD FREE

      5452 standard approved

      Accessories

      Stern remote control


      Keywords: Touch free faucet, touchless faucet, commercial faucet, commercial tap, automatic faucet, sensor faucet

    技術仕様
    • Unique refboreal-touchless-deck-mounted-faucet
    • コレクションセットTouch Free Lavatory Faucets Touchless
    • コレクションBoreal
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-06
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • MasterFormat 2014 コード22 42 39
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets