製品の公開
Touch Free Lavatory Faucet, DOLPHIN GB, SKU: 270120
Stern Engineering

Touch Free Lavatory Faucet, DOLPHIN GB, SKU: 270120

Google翻訳”,

IRセンサーによって操作されるタッチフリーの電子洗面所の蛇口。

シリーズには、冷水または予混合水、および温水と冷水のオプションが含まれています。

利点:
  • 水の消費量を大幅に削減
  • 物理的な接触はありません。相互汚染からユーザーを保護するのに役立ちます
  • ヘルスケアセクターに最適です。
  • リモコンで調整可能なセンサー設定
  • 簡単インストール
  • 内部電磁弁(ドルフィン1000モデルのみ)
仕様
  • Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
    Power source: 6 X 1.5V AA Batteries
    LEAD FREE: 5452 standard approved
    Accessories: Stern remote control
技術仕様
  • Unique refdolphin-gb
  • コレクションセットTouch Free Lavatory Faucets Touchless
  • コレクションDolphin
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-05-26
  • エディション1
関連
  • 設計国イスラエル
  • 製造国イスラエル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEG017610
  • ETIM 名Sanitary taps
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 42 39
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

北米