製品の公開
Flush Valve, JUPITER ME 0.5 GPF, SKU: 140516
Stern Engineering

Flush Valve, JUPITER ME 0.5 GPF, SKU: 140516

Google翻訳”,

小便器用フラッシュバルブ

IRセンサーによって操作される小便器用の露出した電子フラッシュバルブ。

手動オーバーライドフラッシュアクティベーターボタン、一体型フローレギュレーター、インラインフィルター、高圧真空ブレーカー、および調整可能なテールピースが含まれています。フラッシング時間やその他の設定は、リモコンで調整できます。

利点:

  • 水の消費量を大幅に削減
  • 物理的な接触はありません。相互汚染からユーザーを保護するのに役立ちます。
  • 100%真ちゅうクロームメッキボディ
  • リモコンで調整可能なセンサー設定
  • 簡単インストール
仕様
  • Installation: Exposed
    Operating pressure: 0.5 – 8.0 bar
    Power source: 9V Transformer
    Accessories: Stern remote control
技術仕様
  • Unique refjupiter-me
  • コレクションセットFlush Valves
  • コレクションJupiter M Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-05-26
  • エディション1
関連
  • 設計国イスラエル
  • 製造国イスラエル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_91
  • Uniclass2015詳細WC flushing valves
  • MasterFormat 2014 コード22 42 43
  • MasterFormat 2014 タイトルFlushometers
  • OmniClassNumber23-31 00 00
  • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures