製品を公開する
Behind the Mirror, SWAR TV SKU: 280461
Behind the Mirror, SWAR TV SKU: 280461
Behind the Mirror, SWAR TV SKU: 280461
Behind the Mirror, SWAR TV SKU: 280461
    Stern Engineering

    Behind the Mirror, SWAR TV SKU: 280461

    Google翻訳,

    施錠可能な鏡を備えた完全な衛生キャビネット。ニュースや広告を放送するための隠しテレビ画面が取り付けられており、ユーザーが業務用トイレで手を洗ったり、石けんを洗ったり、乾かしたりするときに見ることができます。

    高速ハンドドライヤー、ミキシングバルブ、タッチフリー蛇口、タッチフリーソープディスペンサー、直感的なユーザーガイダンスと装飾用のLEDピクトグラムが含まれています。

    石鹸の量を調整したり、光の色や順番を選択したり、蛇口の設定をカスタマイズしたりするためのリモコンが付属しています。

    • 乱雑で滑りやすい床と手を乾燥させるための列をなくします
    • 商業施設メンテナンスの省力化
    • 水と石鹸の消費量を大幅に削減
    • 物理的接触がないため、ユーザーを相互汚染から保護します
    仕様
    • Installation: Wall mounted
      Water supply: Cold or premixed water
      Water temperature: Max. 70 ºC
      Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
      Power source: Transformer

      Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, touch free soap dispenser, touch free faucet

    技術仕様
    • 固有参照番号swartv
    • 製品ファミリBehind the Mirror
    • 製品グループBehind the Mirror
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-23
    • 版番号1
    • 高さ(インチ)35.43
    • 幅(インチ)31.5
    • 奥行き(インチ)9.37
    関連
    • 設計国イスラエル
    • 製造国イスラエル
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
    • ETIM コードEC010050
    • ETIM 名称Wall rail, adapted sanitary fittings
    • UNSPSC 名称Cabinets
    • UNSPSC コード30161801
    • Uniclass 2015 コードPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 説明Bathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 42 39
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 番号23-31 33 00
    • OmniClass タイトルComplete Sanitary Suites
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures