製品を公開する
Touch Free Wall Mounted Faucet, TUBULAR E, SKU: 350100
Touch Free Wall Mounted Faucet, TUBULAR E, SKU: 350100
    Stern Engineering

    Touch Free Wall Mounted Faucet, TUBULAR E, SKU: 350100

    Google翻訳,

    IRセンサーによって操作されるタッチフリーの壁に取り付けられた電子蛇口。

    シリーズには、冷水または予混合水、温水および冷水、長い注ぎ口、およびさまざまな設置オプションのオプションが含まれています。

    利点:
    • 水の消費量を大幅に削減
    • 物理的な接触はありません。相互汚染からユーザーを保護するのに役立ちます
    • ミニマリストなデザインでどんな洗面所にも合います
    • リモコンで調整可能なセンサー設定
    • 簡単インストール
    • マッチングIR作動石鹸ディスペンサー
    仕様
    • Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
      Power source: 9V Transformer
      LEAD FREE: 5452 standard approved
      Accessories: Stern remote control
      Power Source: 9V Transformer

    技術仕様
    • 固有参照番号tubular-e
    • 製品ファミリTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
    • 製品グループTubular
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-26
    • 版番号1
    関連
    • 設計国イスラエル
    • 製造国イスラエル
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017610
    • ETIM 名称Sanitary taps
    • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC コード3018
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 説明Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 42 39
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 番号23-31 11 00
    • OmniClass タイトルFaucets
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures