製品の公開
MIKROFILL 3 PRESSURISATION UNIT
MIKROFILL 3 PRESSURISATION UNIT
    Stuart Turner Group

    MIKROFILL 3 PRESSURISATION UNIT

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    密閉システムの圧力管理

    Mikrofill デジタル加圧ユニットは、密閉型加熱および冷却システム用の次世代の自動充填および圧力維持ソリューションを代表します。

    仕様
    • • Fills any LPHW/CHW system from empty

      • Connects directly to the mains/boosted water supply

      • 4.7 bar cold fill pressure

      • Consumes 10 watts on standby and 30 watts fully operational per hour

      • Compact size & wall mounted

      • Digital control system and LCD graphic display

      • Automatic system fill and top-up

      • Easy to install and set up

      • High flow, WRAS approved fill valve

      • Fill volume indicator - Aids water treatment calculation

      • Category 4 backflow protection

      • 2 year warranty

    技術仕様
    • Unique refMIKROFILL-3
    • コレクションセットMikrofill
    • コレクションPressurisation Units
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)270
    • 幅(mm)250
    • 奥行き(mm)112
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 副マテリアルポリエチレン
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    • 正味重量(kg)5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
    • Uniclass2015コードPr_65_53_86_68
    • Uniclass2015詳細Pressurization units