製品の公開
MIKROFILL MAXI PRESSURISATION UNIT 140/180/240/280
MIKROFILL MAXI PRESSURISATION UNIT 140/180/240/280
    Stuart Turner Group

    MIKROFILL MAXI PRESSURISATION UNIT 140/180/240/280

    Google翻訳”,

    高容量システム向けの究極の加圧ソリューション

    Mikrofill MAXI AP は加圧技術の最高峰であり、大規模な家庭用、商業用、および工業用アプリケーションの需要を満たすように細心の注意を払って設計されています。精密に設計されており、密閉された暖房システム、冷水システム、冷凍ユニット、および工業用冷却装置で圧力をシームレスに維持します。

    MAXI APは、洗練されたコンパクトな床置き型設計で、設置と試運転が非常に簡単なため、設計者と設置者の両方にとって最適な選択肢となっています。高度なマイクロプロセッサ制御システムを搭載し、優れた精度と効率を保証し、常に最適な圧力管理を実現します。

    シングルポンプ構成とツインポンプ構成のどちらを選択しても、 MAXI AP は比類のないパフォーマンスと信頼性を実現します。最先端のAi100 テクノロジーを搭載し、直感的なユーザー エクスペリエンスとシームレスなシステム統合を実現します。複雑な設定は不要になり、デジタル制御システムによるリアルタイム モニタリングによるスムーズで自動化された操作が可能になります。

    耐久性と長寿命を念頭に設計されたMAXI APは、システムを最高のパフォーマンスで稼働させ、今後何年にもわたって信頼性の高い加圧を提供するように設計されています。暖房、冷房、産業用途のいずれであっても、 MAXI AP は一貫性のある手間のかからない圧力制御を保証します。

    仕様
      • Suitable for sealed systems of up to 300,000 litres
      • 4 programable BMS volt-free relays
      • Modbus RTU BMS interface
      • Precise pressure control
      • Digital control system and LCD graphic display
      • Ai100 technology, engineered by Stuart Turner Ltd, offers unparalleled control and integration for modern systems
      • Full status indication
      • Sturdy powder coated steel casing
      • High quality peripheral pump(s)
      • Available up to 3.9 - 8.0 bar cold fill pressure
      • All models are Enhanced and are fully compatible with Building Management Systems
      • Self-diagnostic electronics
      • Designed and built to latest CE requirements and in accordance with ISO9001
      • Leak detection via frequency of starts alarm
      • Suitable for floor mounting
      • Category 5 backflow protection, Type AB air gap, weir overflow and warning pipe
      • Single (duty) or twin (duty/standby) pump options
      • Adjustable feet
    技術仕様
    • Unique refMIKROFILL-MAXI-PRESSURISATION-UNIT
    • コレクションセットMikrofill
    • コレクションPressurisation Units
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)805
    • 幅(mm)505
    • 奥行き(mm)405
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 副マテリアルポリエチレン
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
    • Uniclass2015コードPr_65_53_86_68
    • Uniclass2015詳細Pressurization units