製品の公開
MIKROFILL MIDI PRESSURISATION UNIT 135/150/235/250
MIKROFILL MIDI PRESSURISATION UNIT 135/150/235/250
    Stuart Turner Group

    MIKROFILL MIDI PRESSURISATION UNIT 135/150/235/250

    Google翻訳”,

    最高のパフォーマンスを備えたミッドレンジパワー

    Mikrofill MIDI は、暖房システム、冷水システム、冷凍ユニット、産業用冷却システムなど、大規模な家庭用および業務用密閉システムの圧力を維持するために設計された、多用途で高性能な加圧ユニットです。連続定格の真鍮製周辺ポンプを備えた MIDI は、最小限のメンテナンスで信頼性の高い動作を保証します。

    Mikrofill MIDI はコンパクトな設計のため、壁や床に取り付けることができ、設置と試運転が非常に簡単です。最大 4.1 bar の冷間充填圧力と 8 リットルのタンク容量を備えたこのユニットは、最大 150,000 リットルのシステムの要求を満たすように作られています。

    高度なデジタル制御システムと自動充填・補充機能により、正確な圧力管理が保証されます。高流量、 KIWA認定充填バルブ、柔軟な接続オプションにより、使いやすさと効率性がさらに向上します。

    一貫したパフォーマンスと耐久性を実現するように設計されたMikrofill MIDI は、最小限のメンテナンスでシームレスな圧力制御を提供し、加熱と冷却の両方の用途に最適なソリューションです。

    仕様
      • Suitable for sealed systems of up to 150,000 litres
      • Single (Duty) or twin (duty-standby) pump options
      • 3.5 - 4.1 bar cold fill pressure
      • Compact size, wall or floor mounting
      • Digital control system and LCD graphic display
      • Automated system fill and top-up
      • Easy to install and set up
      • High flow, KIWA approved fill valve
      • Inlet and outlet configurable for left or right connection with flexible hoses (supplied)
      • Category 5 backflow protection, Type AB air gap , weir overflow and warning pipe
      • 2 year warranty
    技術仕様
    • Unique refMIKROFILL-MIDI-PRESSURISATION-UNIT-150-250
    • コレクションセットMikrofill
    • コレクションPressurisation Units
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)504
    • 幅(mm)415
    • 奥行き(mm)270
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 副マテリアルポリエチレン
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    • 正味重量(kg)19.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
    • Uniclass2015コードPr_65_53_86_68
    • Uniclass2015詳細Pressurization units