製品の公開
MIKROFILL MINI PRESSURISATION UNIT 130/230
MIKROFILL MINI PRESSURISATION UNIT 130/230
    Stuart Turner Group

    MIKROFILL MINI PRESSURISATION UNIT 130/230

    Google翻訳”,

    コンパクトでパワフル、そして精密に設計

    Mikrofill MINI は、大型家庭用および小型商業用密閉システム向けに設計された、コンパクトでありながら非常に効率的な加圧ユニットです。暖房システム、冷水システム、冷凍ユニット、産業用冷却のいずれに使用する場合でも、 Mikrofill MINI は優れた圧力制御を容易に実現します。

    MINI は、壁取り付け用に設計された頑丈でコンパクトな筐体に収められており、設置と試運転が驚くほど簡単です。小型にもかかわらず、3.0 バールの冷間充填圧力と 2 リットルのタンク容量を備えており、最大 6,000 リットルのシステムに最適です。

    MINI は、高度なデジタル制御システムと自動補充機能を備えており、正確で信頼性の高い操作を保証します。ユニットには、 KIWA認定の高流量充填バルブも含まれており、あらゆる設置において効率と信頼性を保証します。

    加熱、冷却、工業用途での圧力維持に最適なMikrofill MINI は、一貫したメンテナンスの少ないパフォーマンスを保証するため、小規模の密閉システムに最適です。

    仕様
      • Suitable for sealed systems of up to 6,000 litres
      • Single (Duty) or twin (duty-standby) pump options
      • 3.0 bar cold fill pressure
      • Compact design, wall mounting
      • Digital control system and LED display
      • Automated system top-up
      • Easy to install and set up
      • High flow, KIWA approved fill valve
      • Category 5 backflow protection, Type AB air gap , weir overflow and warning pipe
      • Outlet configurable for left or right connection with flexible hose (supplied)
      • 2 year warranty
    技術仕様
    • Unique refMIKROFILL-MINI-PRESSURISATION-UNIT-130-230
    • コレクションセットMikrofill
    • コレクションPressurisation Units
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)403
    • 幅(mm)293
    • 奥行き(mm)145
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 副マテリアルポリエチレン
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
    • Uniclass2015コードPr_65_53_86_68
    • Uniclass2015詳細Pressurization units