Stiebel Eltron CK 20E(208-240V)壁掛け式電動ファンヒーターは、バスルーム、キッチン、廊下、および急速な熱が必要な場所に最適です。表面実装設計で、すばやく簡単に設置でき、既存の古いヒーターの上に設置できます。彼らは装飾を強化するユニークなデザインを持っています。コンパクトなデザインはほとんどどこにでもフィットし、ダウンドラフトデザインは冷たい床を排除します。機能には、静かな操作、内蔵のサーモスタット、高品質の構造も含まれます。 Stiebel Eltron CK 20E電気壁掛け式ヒーターは、従来の電気スペースや埋め込み式ヒーターの洗練された代替品であり、ほぼすべての場所で迅速な熱を提供します。それは家のどこにでも取り付けることができ、一般的なエリア全体に効果的かつ効率的に熱を分散するための新しいデザインを持っています。 240ボルトでは、ファンを使用して2000ワットの熱を生成し、熱伝達を改善します。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |