Stiebel Eltron CNS 100-1 Eは、壁に取り付けられた対流式ヒーターです。 1000ワットで動作します。内蔵のサーモスタットにより、このユニットはバスルームや小さな寝室で完璧なスタンドアロンの暖房ユニットになります。 CNS 100-1 Eには過熱保護機能が組み込まれており、安心してご利用いただけます。このユニットは自然対流によって機能し、ドラフトのない動作を保証します。それは冷たい空気が底を通って流れることを可能にし、それをその発熱体で暖め、そしてそれが上から上がるときにそれを静かに解放します。サーモスタットの最低設定に設定すると、氷点下の温度を維持します。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |