製品の公開
Storax ventilation Louvre ST-411
Storax ventilation Louvre ST-411
    Storax B.V.

    Storax ventilation Louvre ST-411

    Google翻訳”,
    AlMgSiプロファイル製の固定ブレードを備えたアルミ製ルーバーグリルです。ステンレス製の防虫網が付属し、幅広い種類のアルマイト仕上げまたは粉体塗装仕上げからお選びいただけます。耐久性の高い構造、多様な固定オプション、オプションのアクセサリにより、特別な性能要件のない一般的な換気用途に適しています。
    仕様
    • The grille is manufactured from aluminium profiles AlMgSi 0.5 according to EN 12020-2. It is supplied as standard with stainless steel insect mesh 304 with a mesh size of 2.3 × 2.3 mm, while stainless steel wire mesh 304 with a 6 × 6 mm mesh is available on request. The finish is available in natural or bronze anodised (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour (60–80 microns). Dimensions The blade pitch is 33 mm, the built-in depth is 29 mm and the frame flange measures 21 mm. The minimum production size is 100 × 100 mm. Fixing The grille is supplied with wall anchors no. 418. For small dimensions, spring clips no. 419 can be provided on request. Grilles larger than 3 m² require a supporting reinforcement structure. The frame flange can be supplied with screw holes in a standard pattern for visible front-side mounting if required. Options Available options include a water channel, removable insect mesh, counter frame, filter, special shapes, adjustable version, version without flange and frame grille ST-414. Typical applications This grille is suitable for general applications where no specific technical requirements are defined.
    技術仕様
    • Unique refst-411
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-12-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ルーバー

    対応地域

    ヨーロッパ
    オランダ