製品を公開する
STRUGAL S53RP+ Window (One-Leaf)
STRUGAL S53RP+ Window (One-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S53RP+ Window (One-Leaf)

    5つ星のうち4.74.7(7 件のレビュー)
    Google翻訳,
    すべてのタイプのプロジェクトに適応できる最高の品質。その優れた熱的および音響的性能と直線的な美学のために、私たちのカタログで最も人気のあるシステムの1つ。お金に優れた価値。
    仕様
    • • 53 and 60 mm frames • 60-mm leaves • Reference sections from 92 mm • Excellent thermal and acoustic performance • Completely straight interior and exterior lines • Coplanar to the exterior • Door profiles • Straight and curved line aesthetic option • Quick-fit double-bracket installation on leaf profiles • High-quality metal fittings, accessories and gaskets are of our own manufacture
    技術仕様
    • 固有参照番号strugal_53rp
    • 製品ファミリSistemas Practicables
    • 製品グループSTRUGAL S53RP+
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-27
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材アルミニウム
    • 副素材ポリアミド
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    分類
    • BIMobjectカテゴリー窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類窓
    • UNSPSC 名称Windows
    • UNSPSC コード301716
    • Uniclass 2015 コードEF_25_30
    • Uniclass 2015 説明Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClass 番号23-17 13 00
    • OmniClass タイトルWindows
    • CSI UniFormat II コードB2020
    • CSI UniFormat II タイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ
    スペイン
    モロッコ
    ポルトガル