製品の公開
STRUGAL S30 VERTICAL GLASS (Sliding Glass Closure)
STRUGAL S30 VERTICAL GLASS (Sliding Glass Closure)
STRUGAL S30 VERTICAL GLASS (Sliding Glass Closure)
STRUGAL S30 VERTICAL GLASS (Sliding Glass Closure)
STRUGAL S30 VERTICAL GLASS (Sliding Glass Closure)
    Strugal

    STRUGAL S30 VERTICAL GLASS (Sliding Glass Closure)

    5つ星のうち3.63.6(8 レビュー)
    Google翻訳”,
    絶対的な透明性の秘訣。ファサードに美的影響を与えることなく絶対的な透明性を提供する、垂直プロファイルのない完全にガラス張りのクロージャー。それは内部エネルギーと音響効率を改善します。設置には石積み作業は必要ありません。
    仕様
    • • Fully glazed closure without vertical profiles that gives absolute transparency without producing any aesthetic impact on the façade. • A product that adapts to any need, fully tailor-made that does not require any masonry work during installation. • Up to 22 dB acoustic reduction. • It improves energy efficiency because of the chamber produced between the sliding glass closure and the dwelling windows. • Tempered security glass. * Closure options, sliding outwards, inwards, to left and/or right.
    技術仕様
    • Unique refstrugal_s30
    • コレクションセットCerramientos Deslizantes de Vidrio
    • コレクションS30 VERTICAL GLASS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ
    スペイン
    モロッコ
    ポルトガル