製品の公開
STRUGAL S46 VEGA Window (Two-Leaf)
STRUGAL S46 VEGA Window (Two-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S46 VEGA Window (Two-Leaf)

    5つ星のうち4.24.2(22 レビュー)
    Google翻訳”,
    温暖な気候のための経済的な解決策。外装と同一平面上にある仕上げのこのヨーロッパチャンネルシリーズは、幅広いプロファイルとオプションで利用できます。
    仕様
    • • 45-mm frames • 47-mm leaves • Reference sections from 91.5 mm • Frame and leaf corners are assembled with high-quality brackets. • High-quality metal fittings, accessories and gaskets are of our own manufacture. • Straight and curved line aesthetics • Coplanar to the exterior in straight and curved leaves • Wide range
    技術仕様
    • Unique refstrugal_s46rp2
    • コレクションセットSistemas Practicables
    • コレクションSTRUGAL S46
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ
    スペイン
    モロッコ
    ポルトガル