製品の公開
STRUGAL S64RP GALA Window (One-Leaf)
STRUGAL S64RP GALA Window (One-Leaf)
STRUGAL S64RP GALA Window (One-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S64RP GALA Window (One-Leaf)

    5つ星のうち3.23.2(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    技術的パフォーマンスを向上させるために、すべてまたは特定のタイプのプロジェクトに適合した直線と光度直線設計、同一平面上の外側、およびポリアミドとオプションのポリオフェリンフォームを使用した強化断熱材ヨーロッパのチャネルと16のチャネルでの可視および非表示の葉とバリアントの可能性。
    仕様
    • • Frames 64 mm. Leaves 72.5 mm. • European channel or 16 channel. Possibility of visible and hidden leaf. • Frames for domestic and French markets. • Straight lines design, coplanar outside. • Choice of cross-linked polyofelin foams. • Double injection or extrusion squares for both frames and leaves. • Same interior and exterior squares for frames and leaves. • Same inverter profiles, frames and pilasters for visible and hidden leaves. • Hinge pitch 5 mm. • Compatible with STRUGAL Invisible Glass Line handrail
    技術仕様
    • Unique refstrugal_s64rp1
    • コレクションセットSistemas Practicables
    • コレクションSTRUGAL S64RP
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリアミド
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ
    スペイン
    モロッコ
    ポルトガル