製品の公開
STRUGAL S74RP OPTIMA Window (Two-Leaf+Fixed-Lower)
STRUGAL S74RP OPTIMA Window (Two-Leaf+Fixed-Lower)
    Strugal

    STRUGAL S74RP OPTIMA Window (Two-Leaf+Fixed-Lower)

    5つ星のうち4.84.8(15 レビュー)
    Google翻訳”,
    優れた性能を損なうことなく直線と明るさ。直線は外部と同一平面上にあり、管状のポリアミドとフォームを使用して断熱材を強化しています。表示または非表示のリーフオプションとヨーロッパおよび16チャンネルのバリエーション。
    仕様
    • • 74-mm frames 82.5-mm leaves • European and 16 channels with visible or hidden leaf options • Frames for the French and Spanish markets. • Straight line aesthetics, coplanar to the exterior. • Reticulated polyolefin foam option • Central joint complement in cellular EDPM (option) • Reinforced using tubular polyamides and foams in polyamide chambers (optional). • Double injection or extrusion brackets in frames and leaves. • The same interior and exterior brackets for frames and leaves. • The same profiles, inverter, frames and pilasters for visible and hidden leaves. • 5-mm hinge pitch • Compatible with the STRUGAL Invisible Glass Line railing and t¡with the STRUGAL Invisible handrail.
    技術仕様
    • Unique refstrugal_s74rp_lower
    • コレクションセットSistemas Practicables
    • コレクションSTRUGAL S74RP
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリアミド
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ
    スペイン
    モロッコ
    ポルトガル