製品の公開
STRUGAL S82RP AURA Passivhaus Window (Two-Leaf)
STRUGAL S82RP AURA Passivhaus Window (Two-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S82RP AURA Passivhaus Window (Two-Leaf)

    Google翻訳”,
    最も要求の厳しい規格に最適なソリューション。フランスとスペインの市場に適した82mmフレームの直線。その熱補強は、中央のEDPMジョイントと熱パッシブフォームによって補完されます。ヨーロッパと16チャンネルで利用可能。
    仕様
    • • Frames 82 mm. Leaves 90.5 mm. • European channel or 16 channel. • Arches for the French and Spanish markets. • Straight line aesthetics, coplanar to the exterior. • Reticulated polyolefin foam option • Central joint complement in cellular EDPM (option) • Reinforced insulation using tubular polyamides and foams in polyamide chambers (optional), • Double injection or extrusion brackets in frames and leaves. • The same interior and exterior brackets for frames and leaves. • 5-mm hinge pitch. • Compatible with STRUGAL Invisible Glass Line handrail • Also available with Passivhaus Institut certification for category 4 Warmtemperate.
    技術仕様
    • Unique refstrugal_s82rp2_passivhaus
    • コレクションセットSistemas Practicables
    • コレクションSTRUGAL S82RP PASSIVHAUS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリアミド
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ
    スペイン
    モロッコ
    ポルトガル