このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Bumper handrail / BH.140

Unique ref.: Bumper-handrail-BH140
ブランド名: Styla
製品ファミリー: Handrail
製品グループ: BH.140
高さ (mm): 140
公開日: 2019-09-02
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (6)

Wall protections. Bumpers handrail BH.140 in Life-blend®
material with aluminium profile, non toxic,
antibacterial, elastic shock-absorbing,
height 140 mm.

Bumper handrail / BH.140

Supply and installation of a newly developed, non-toxic, antibacterial,
140 mm high elastic shock-absorbing bumpers handrail.
Composed of:
- Newly developed, shock-resistant LIFE-BLEND® plastic profile
140 mm high. Certified European EN 13823 and EN ISO 11925-2
“B-s1, d0” antibacterial certification for medical purposes, with
a thickness of 2 mm.
- With fine embossing for a perfect sanitary protection.
- Plastic pigments not containing cadmium or heavy metals, chlorine,
phthalates, bromide, halogens or antimony, are amalgamated with
the plastic substance.
- Everything is snap on mounted onto an extruded seamless aluminum
profile with high structural rigidity for a perfect hand-grip.
- Mounted on the wall using special brackets with a pair of
self-centering offset holes, over 63 mm distant from each other
for a strong grip on any wall, even on a double sheet drywall,
made of the same LIFE-BLEND® material and distant 52 mm
from the wall for a perfect hand-grip.
- Complete with end caps, internal or external dovetailed,
self-centering corners, inserted into the support for a perfect fit
with the cover, produced with the same LIFE-BLEND® material.
Certifications:
- European Certification EN 13823 and EN ISO 11925-2 “B-s1, d0”.
- Antibacterial certification for medical purposes.

Bumper handrail / BH.140


主なマテリアル: Polycarbonate
副マテリアル: Aluminium
デザイン: Italy
製作国: Italy

BIMobject カテゴリー: 建設 - 手すり
IFC分類: Wall
Uniclass 2015 コード: Pr_20_85_07
Uniclass 2015 詳細: Barrier rails
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 26 16.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Bumper Rails
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Construction - Railing

名前
Height 140 mm

BIMobject®