このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Bumper / P.200L

Unique ref.: Bumper-P200L
ブランド名: Styla
製品ファミリー: Bumper guards
製品グループ: P.200L
高さ (mm): 200
公開日: 2019-09-10
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (6)

Wall protections. Rectangular bumper guards B.200L in Life-blend® material
with aluminium profiles, non toxic, antibacterial,
high elastic shock-absorbing, height 200 mm.

Supply and installation of heavy, newly developed, rectangular, non-toxic,
antibacterial, 200 mm high elastic shock-absorbing bumper guards.
Composed of:
- A rectangular 200 mm height, shock-resistant, newly developed
LIFE-BLEND® plastic profile. Certified European EN 13823 and
EN ISO 11925-2 “B-s1, d0” antibacterial certification for medical
purposes, with a thickness of 2 mm.
- With fine embossing for a perfect sanitary protection.
- Plastic pigments not containing cadmium or heavy metals, chlorine,
phthalates, bromide, halogens or antimony, are amalgamated
with the plastic substance.
- Everything is snap on mounted onto aluminum brackets.
- Mounted on the wall with anchor bolts for a perfect seal even
with double .
- Complete with end caps, internal or external dovetailed,
self-centering corners, inserted into the support for a perfect fit
with the cover, produced with the same LIFE-BLEND® material.
Certifications:
- European Certification EN 13823 and EN ISO 11925-2 “B-s1, d0”.
- Antibacterial certification for medical purposes.


主なマテリアル: Polycarbonate
副マテリアル: Aluminium
デザイン: Italy
製作国: Italy

BIMobject カテゴリー: 建設 - 手すり
IFC分類: Railing
Uniclass 2015 コード: Pr_20_85_07
Uniclass 2015 詳細: Barrier rails
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 26 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Protective Corridor Handrails
OmniClass Number: 23-17 25 13
OmniClass Title: Handrails
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Construction - Railing

名前
Height 200 mm
Material Aluminium

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Aluminium

BIMobject®