このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Heavy crashrail / HC.250

Unique ref.: Heavy-crashrail-HC250
ブランド名: Styla
製品ファミリー: HEAVY CRASHRAIL
製品グループ: HC.250
高さ (mm): 254
公開日: 2019-09-10
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (6)

Wall protections. Heavy crashrail HC.250, high elastic shock-absorbing,
made of honey-comb cross section black elastomer, perfect for heavy-duty shocks.
Available fittings: special zinced steel end caps to protect
the rubber profile from lateral crashes.

Supply and installation of crashrails made of black elastomer, with
a honey-comb cross section structure, perfect for heavy-duty shocks.
Composed of:
- A 250 mm high and 9 mm thick crashrail in black elastomer ideal
for high intensity impacts.
- Complete with special zinced steel end caps to protect the rubber profile
from lateral crashes.


主なマテリアル: Elastomer
副マテリアル: Elastomer
デザイン: Italy
製作国: Italy

BIMobject カテゴリー: 建設 - 手すり
IFC分類: Railing
Uniclass 2015 コード: Pr_20_85_07
Uniclass 2015 詳細: Barrier rails
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 26 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Protective Corridor Handrails
OmniClass Number: 23-17 25 13
OmniClass Title: Handrails
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Construction - Railing

名前
Height 254 mm
Material Steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Steel

BIMobject®