このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Light Handrail / WHL.40

Unique ref.: Light-Handrail-WHL40
ブランド名: Styla
製品ファミリー:
製品グループ:
高さ (mm): 40
公開日: 2020-10-15
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)

WHL.40 light handrail in Life-blend® material wood finish

with aluminium profile, handle-grip 40 mm diameter,
with aluminium wall brackets, complete of adjustable
joints for stairs, non-toxic, antibacterial with
a strong grip even on double sheet drywall.
Customized finitures on demand.

ITEM SPECIFICATIONS

WHL.40 handrail
Supply and installation of a newly developed, non-toxic,
antibacterial 40 mm diameter handrail, with a strong grip
even on double sheet drywall.
Composed of:
- A tubular profile with a 40 mm of diameter, shock-resistant plastic
design of new concept LIFE-BLEND® Certified European EN 13823
and EN ISO 11925-2 “B-s1, d0” antibacterial certification for
medical purpose, with a thickness of 2 mm.
- With a smooth finish for a perfect hygenic-sanitary protection.
- Wood finish not containing cadmium or heavy metals, chlorine,
phthalates, bromide, halogens or antimony, are amalgamated
with the plastic substance.
- Everything is snapped on mounted onto an extruded seamless
aluminium profile with high structural rigidity for a perfect grip.
- Mounted on the wall using special brackets, manufactured with
aluminium, with two self-centering holes over 47 mm distant
from each other for a strong grip on any wall even on a double
sheet drywall and has a distance of 57 mm from the wall
for a perfect hand-grip.
- Complete with endcaps and internal and/or external dovetailed,
self-centering corners, inserted into the support for a perfect fit
with the cover, manufactured with the same LIFE-BLEND® material.
Certifications:
- European Certification EN 13823 and EN ISO 11925-2 “B-s1, d0”.
- Antibacterial certification for medical purpose.


主なマテリアル: Polycarbonate
副マテリアル: Aluminium
デザイン: Italy
製作国: Italy

BIMobject カテゴリー: 建設 - 手すり
IFC分類: Railing
Uniclass 2015 コード: Pr_20_85_07
Uniclass 2015 詳細: Barrier rails
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 26 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Protective Corridor Handrails
OmniClass Number: 23-17 25 13
OmniClass Title: Handrails
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes