このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Bumper / B.110

Unique ref.: wall-protections-Bumper-B110
ブランド名: Styla
製品ファミリー: Bumper guards
製品グループ: B.110
高さ (mm): 110
公開日: 2019-09-10
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (6)

Wall protections. Triangular bumper guards B.110 in Life-blend® material

with aluminium profiles, non toxic, antibacterial,
high elastic shock-absorbing, height 110 mm.



Supply and installation of elliptical, newly developed, non-toxic,

antibacterial, 110 mm high elastic shock-absorbing wall protections bumper guards.
Composed of:
- A 110 mm height, shock-resistant, newly developed LIFE-BLEND®
plastic profile. Certified European EN 13823 and EN ISO 11925-2
“B-s1, d0” antibacterial certification for medical purposes,
with a thickness of 2 mm.
- With fine embossing for a perfect sanitary protection.
- Pre-coloured plastic material, does not contain cadmium or
heavy metals, chlorine, phthalates, bromide, halogens or antimony,
and is amalgamated into the mass of the material.
- Everything is snap on mounted onto an extruded aluminum profile
with high structural rigidity and seamless for a perfect grip.
- Mounted on the wall with anchor bolts for a perfect seal even
with double sheet drywall.
- Complete with end caps external dovetailed, self-centering corners,
inserted into the support for a perfect fit with the cover, produced
with the same LIFE-BLEND® material.
Certifications:
- European Certification EN 13823 and EN ISO 11925-2 “B-s1, d0”.
- Antibacterial certification for medical purposes.


主なマテリアル: Polycarbonate
副マテリアル: Aluminium
デザイン: Italy
製作国: Italy

BIMobject カテゴリー: 建設 - 手すり
IFC分類: Railing
Uniclass 2015 コード: Pr_20_85_07
Uniclass 2015 詳細: Barrier rails
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 26 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Protective Corridor Handrails
OmniClass Number: 23-17 25 13
OmniClass Title: Handrails
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Construction - Railing

名前
Height 110 mm
Material Aluminium

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Aluminium

BIMobject®