このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Wall covering sheets / SH

Unique ref.: Wall-protections-Sheets-SH-wallcovering-sheets
ブランド名: Styla
製品ファミリー: Sheets
製品グループ: SH
公開日: 2019-09-10
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (6)

Wall protections. Wall covering sheets in Life-blend® material,
non toxic and antibacterial, various sizes available.
We can customize the sheets by cutting them
into the requested shape. Also available in printed version.

Wall covering Sheets / SH

Supply and installation of a newly developed, non-toxic,
antibacterial wall covering sheets or stripes.
Composed of:
- Shockproof plastic wall covering sheets or stripes made of a newly
developed LIFE-BLEND® material. Certified European EN 13823
and EN ISO 11925-2 “B-s1, d0” antibacterial certification
for medical purposes, with a thickness of 1,5 mm.
- With fine embossing for a perfect sanitary protection.
- The joining of the sheets is obtained by using superior finished
profiles and vertical and/or horizontal junctions manufactured
with the same LIFE-BLEND® material.
- Plastic pigments not containing cadmium or heavy metals,
chlorine, phthalates, bromide, halogens or antimony,
are amalgamated with the plastic substance.
- Mounted on the wall with appropriate glue, suitable for
a perfect seal.
Certifications:
- European Certification EN 13823 and EN ISO 11925-2 “B-s1, d0”.
- Antibacterial certification for medical purposes.
We can customize the sheets by cutting them into the requested shape.

Also available in printed version 


主なマテリアル: Plastic
副マテリアル: Plastic
デザイン: Italy
製作国: Italy

BIMobject カテゴリー: 壁 - 内壁・パーティション
IFC分類: Railing
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
Walls - Internal Walls

名前
Panel Material Plastic

BIMobject®