このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Wood and stainless steel Handrail / HWS.34

Unique ref.: Wood-and-stainless-steel-Handrail-HWS34
ブランド名: Styla
製品ファミリー:
製品グループ:
高さ (mm): 40
公開日: 2020-10-15
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (11)

Wood and stainless steel handrail HWS.34, painted ash
timber, handle-grip 34 mm diameter, complete of painted
ash timber endcaps and corners, stainless steel brackets,
having a strong grip even on double sheet drywall.
Customized finitures and essences on demand.


ITEM SPECIFICATIONS
HWS.34 wood & stainless steel handrail
Supply and installation of a 34 mm diameter ash timber handrail,
with stainless steel endcaps and brackets, having a strong grip
even on double sheet drywall.
Composed of:
- A painted 34 mm diameter ash timber handrail.
- Mounted on the wall using special stainless steel brackets with
three self-centering holes, over 38 mm distant from each other
for a strong grip on any wall, even on a double sheet drywall,
and distant 58 mm from the wall for a perfect hand-grip.
- Complete with ash timber endcaps and stainless steel internal
and/or external dovetailed, self-centering corners, inserted into
the support for a perfect fit with the timber (handrail).
Other finitures and essences on demand.



主なマテリアル: Wood
副マテリアル: Stainless steel
デザイン: Italy
製作国: Italy

BIMobject カテゴリー: 建設 - 手すり
IFC分類: Railing
Uniclass 2015 コード: Pr_20_85_07
Uniclass 2015 詳細: Barrier rails
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 26 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Protective Corridor Handrails
OmniClass Number: 23-17 25 13
OmniClass Title: Handrails
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes