製品の公開
HES3D-E190 3-Way Adjustable Concealed Door Hinge
Sugatsune America

HES3D-E190 3-Way Adjustable Concealed Door Hinge

Google翻訳”,

薄いプロファイルによりほぞが浅くなり、取り付けが容易になります
治具(別売)を使用すると取り付けが簡単になります。
ANSI/UL 10C、CAN/ULC-S104 の防火定格を備えています。
設置後に縦・横・奥行き調整可能(3way)
フレームとフラップの2つの部分に分割できるため、取り付けが簡単です。
仮保持機能:ネジ止めせずに仮吊りして位置を保持できます。これにより、インストールが非常に簡単になります。
リクエストに応じてカスタムカラーも利用可能です。詳細はお問い合わせください。
民間試験にて30万回の開閉サイクル試験に合格。

技術仕様
  • Unique refHES3D-E190-US
  • コレクションセットConcealed Door Hinges
  • コレクションHeavy Duty 3-Way Adjustable Hinges
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-05-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
  • MasterFormat 2014 コード08 71 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDoor Hardware
  • OmniClassNumber23-17 19 11 21 19
  • OmniClassタイトルDoor Latches