冬の暖房と夏のエアコンでSuncourtファンを自動的に作動させます。
Suncourt®ファン、アラーム、ヒートランプ、ライト、ルーバーなどを含むさまざまなデバイスを制御します。
調整可能な温度範囲:40°F(4°C)から110°F(43°C)。
ダクトに取り付けてSuncourt®ファンを制御するか、壁に取り付けて周囲の部屋を制御します。
敏感な電子回路。
110Vレセプタクルに接続します。
最大負荷5アンペア、交換可能な5アンペアヒューズ。
温度差が小さいアプリケーション向けの最小/最大スイッチ。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |