製品の公開
Amplify IV - Full-Spectrum Infrared Sauna
Sunlighten

Amplify IV - Full-Spectrum Infrared Sauna

Google翻訳”,
当社の最新フルスペクトルサウナモデルは、これまで以上に熱くなっています。この4人用Amplifyサウナは、業界をリードする快適さ、信頼性、そして革新性に加え、より高い強度を実現しています。特許取得済みの赤外線技術が、細胞レベルまで温め、より深く、より速い発汗効果をもたらします。科学的に裏付けられた赤外線と次世代の熱が相まって、毎回のセッションで健康と長寿効果を高めます。
仕様
  • EXTERIOR Width: 80.4" Depth: 56.2" Height: 77.7" includes 2" feet Door opening: 28" Recommend 4" between sauna and wall and 12" above sauna WEIGHT 921 lbs. HEATERS 8 Far Infrared 4 Full Spectrum ELECTRICAL 240V 3900W 16.25A NEMA 6-20 Dedicated 240V 20A circuit and outlet required COLOR Eucalyptus Ultra-premium appearance Long lasting and durable Sustainable/green/renewable
技術仕様
  • Unique refamplify-iv
  • コレクションセットSauna, Steam Systems
  • コレクションFull Spectrum Infrared Sauna Units
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-02-06
  • エディション1
  • 高さ(inch)77.7
  • 幅(inch)80.4
  • 奥行き(inch)56.2
関連
  • 正味重量(lbs)921
識別情報
  • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - サウナとスチームルーム
  • MasterFormat 2014 コード13 24 16
  • MasterFormat 2014 タイトルSaunas
  • OmniClassNumber23-19 31 15 17
  • OmniClassタイトルSaunas