製品の公開
燦・エクセル・アート&カレンダー_葛飾北斎-富嶽三十六景 神奈川沖浪裏

燦・エクセル・アート&カレンダー_葛飾北斎-富嶽三十六景 神奈川沖浪裏

3.4 out of 5 stars3.4(9 reviews)

この新しい「額絵」は、「最高級の美術額絵」でありながら、 セットされているマットを変えることで、 「いつまでも飾れる最高級のカレンダー」としても楽しむ事が出来るアートピースです。

油絵の具の質感、日本画の岩絵の具のザラザラ感までも、 最新のデジタルテクノロジーと職人の研ぎ澄まされた技・感性によって再現されています。

「印刷を通じて文化・芸術に貢献したい」という弊社会長 松井が世界に先駆けて開発した 1000線相当の超高精細印刷技術「燦・エクセル・アート(印刷の8k)」を使った 全く新しい視点で生み出されたアートプロダクトです。

仕様
  • SUN EXCEL ART&CALENDAR〜サン・エクセル・アート&カレンダー〜

    商品サイズ・仕様書販売している商品は、一作家で絵が6枚、日付シートが6枚、マット(中枠)はアート用・カレンダー用各1枚の1セットが絵に合わせたサイズごとに入っています。絵によってマットの枠の幅と絵のサイズが変わってしまうので、今回お渡しするでデータは、マットと絵柄が一つになっているものをお渡しさせていただきます。アート用を想定しているのでカレンダー用の仕様詳細は、省かせていただいています。専用オリジナル額縁は、白木とこげ茶の各2種となっております。

    マット+絵柄用紙サイズ縦型:HS45xW424

    専用オリジナル額縁サイズ:H555×W434

    外寸:555x434mm

    内村:545424mm

    フレーム幅:Smm

    厚み:35mm 

技術仕様
  • Unique refsunexcelartcalendar_Hokusai_Kanagawaokinamiura
  • コレクションセットSUN EXCEL ART & CALENDAR
  • コレクション葛飾北斎
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)424
  • 幅(mm)545
  • 奥行き(mm)35
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアル
  • 設計国日本
  • 製造国日本
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - インテリアアート・装飾

対応地域

アジア
日本

類似製品

3.9 out of 5 stars 3.9 (29)
3.1 out of 5 stars 3.1 (32)
4.5 out of 5 stars 4.5 (14)
4.3 out of 5 stars 4.3 (33)
3.6 out of 5 stars 3.6 (21)
3.3 out of 5 stars 3.3 (11)