製品の公開
Panel Doors - 8 Panel Designs
Supa Doors US

Panel Doors - 8 Panel Designs

Google翻訳”,
標準的なドアのデザイン
すべてのドアは頑丈なスタイルとレール構造で、すべてオーダーメイドで、その場でカスタマイズでき、高さ8'0 "、幅3'6"までの標準的な高さで利用できます(より大きなドアはリクエストに応じて利用できます)。かまちとレールの寸法は、複数の貼り付けプロファイルやパネルオプションなど、価格に影響を与えることなく調整できます。ドアの厚さには、1-3 / 8 "、1-3 / 4"、および2-1 / 4 "が含まれます。すべてのパネルドアは、20分、45分、60分、および90分で耐火性があり、より近いオプションが隠されています。SUPAドアには限定の生涯保証が付いており、ノイズを最小限に抑えるためにSTCサウンド定格が設定されています(STC 32-45)。ドアは複数のLEEDクレジットの対象となり、米国で製造されています。すべてのパネルの代わりに、透明、つや消し、特殊ガラスを使用できます。必要に応じて、すべてのドアに事前に吊るされた木製のわき柱を含めることができます。標準のMDFドアに加えて、対応するステイングレードのベニヤドアも利用できます。詳細については、カタログを参照してください。
技術仕様
  • Unique refsupadoors-8panel
  • コレクションセットDoor
  • コレクションPanel
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-05-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアル木
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ドアセット
  • IFC分類ドア
  • Uniclass2015コードAc_15_50_25
  • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying
  • MasterFormat 2014 コード08 14 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWood Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 15
  • OmniClassタイトルWood Doors
  • UniFormatIIコードB2030
  • UniFormatIIタイトルExterior Doors