製品を公開する
Glass Doors - 1 Panel Design
Supa Doors

Glass Doors - 1 Panel Design

5つ星のうち4.34.3(10 件のレビュー)
Google翻訳,
すべてのドアは頑丈なスタイルとレール構造で、すべてオーダーメイドで、その場でカスタマイズでき、高さ8'0 "、幅3'6"までの標準的な高さで利用できます(より大きなドアはリクエストに応じて利用できます)。かまちとレールの寸法は、複数の貼り付けプロファイルやパネルオプションなど、価格に影響を与えることなく調整できます。ドアの厚さには、1-3 / 8 "、1-3 / 4"、および2-1 / 4 "が含まれます。すべてのパネルドアは、20分、45分、60分、および90分で耐火性があり、より近いオプションが隠されています。SUPAドアには限定の生涯保証が付いており、ノイズを最小限に抑えるためにSTCサウンド定格が設定されています(STC 32-45)。ドアは複数のLEEDクレジットの対象となり、米国で製造されています。すべてのパネルの代わりに、透明、つや消し、特殊ガラスを使用できます。必要に応じて、すべてのドアに事前に吊るされた木製のわき柱を含めることができます。標準のMDFドアに加えて、対応するステイングレードのベニヤドアも利用できます。詳細については、カタログを参照してください。
技術仕様
  • 固有参照番号Glass_Doors_1-Panel
  • 製品ファミリDoors
  • 製品グループGlass Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-04-28
関連
  • 主要素材ガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリードア - ドアセット
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC 名称Doors
  • UNSPSC コード301715
  • CSI MasterFormat 2014 コード08 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルStile and Rail Wood Doors

対応地域

ヨーロッパ 北米