製品の公開
Mirror Cabinet Skuru 120
Svedbergs

Mirror Cabinet Skuru 120

Google翻訳”,
•エネルギー効率の高い柔らかく調光可能な照明•調光可能な色温度(2,700–6,400K)•照明を制御するためのキャビネットのノブ•洗面器の照明•小さな物体を保持するためのマグネット•60、80、120cmバージョンに含まれるミラーキャビネット仕切り•EasyMount吊り下げシステムミラーキャビネットの高速、シンプル、安全な壁取り付け•調整可能なプレミアムソフトクロージングヒンジ•ミラーは125°の広い開口角度を備えているため、バスルームで複数のミラーキャビネットを並べて配置しやすく、掃除が簡単です。 。 •可動式の強化ガラス棚•キャビネットの右上隅にある電気ソケットは、設置時に左に変更できます•ミラーの調整が簡単で、ミラー間のギャップが最小限に抑えられます•耐久性のあるコーティングプロセス•スウェーデン製•10年保証•IP 44-認定済み•サードパーティ認定の電子部品を使用して組み立て済みで提供
技術仕様
  • Unique ref424120
  • 公開日2021-08-09
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 鏡
  • IFC分類オブジェクト
  • MasterFormat 2014 コード08 83 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
  • OmniClassNumber23-21 37 13 15
  • OmniClassタイトルMirrors

対応地域

ヨーロッパ
スウェーデン
デンマーク
ノルウェー
フィンランド

類似製品

5つ星のうち4.5 4.5 (82)