新しいSkogaは、持ち運び、設置、バスルームの状態への調整が簡単です。リバーシブルドアは簡素化され、取り扱いが容易になります。バスタブ、コーナー、壁など、さまざまなモデルから選択できます。このシリーズは、幅と高さが異なる小さなバスルームと大きなバスルームの両方を最大限に活用しています。スマートモデルに加えて、バスルーム全体を作成するために他のディテールと同じ色とデザインで選択できる多くの異なるメガネとハンドルがあります。真っ直ぐなスクリーンの壁、深さ70〜100 cm、高さ198cmの森。強化安全ガラス6mm。壁のプロファイルにより、壁から30mmのパイプ配線が可能になります。シャワーの壁は、30または50mmの建物プロファイルで補足できます。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
スウェーデン |
デンマーク |
ノルウェー |
フィンランド |