このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Forsa Corner shower with folding screen 70x70

Unique ref.: ForsaHornVik70x70
ブランド名: Svedbergs
製品ファミリー: Forsa
製品グループ: Showers
幅 (mm): 700
高さ (mm): 1980
奥行 (mm): 700
公開日: 2017-11-28
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
Consists of two folding doors (180°) with transparent rubber seal against the floor and between the glass panels. The doors can be opened/folded inwards. Practical if you have furniture in front of the doors, and to free up floor space.. No threshold – disabled-friendly. Toughened safety glass 6 mm. Wall profiles allow pipe installation 30 mm from wall. Showers can be supplemented with 20 or 40 mm wall profiles. Height 198 cm. Door opening 88-116 cm. Available for right-hand or left-hand installation. Not reversible.

6 mm toughened safety glass. Glass colours: Clear, Frosted, Smoked, Semi-frosted. Profile colours: Polished aluminium, Matt aluminium.


主なマテリアル: Glass
副マテリアル: Aluminium
デザイン: Sweden
製作国: Sweden

BIMobject カテゴリー: サニタリー - シャワー
IFC分類: Furnishing Element
UNSPSC 名前: Showers
UNSPSC コード: 30181503
Uniclass 1.4 コード: L7214
Uniclass 1.4 詳細: Showers
Uniclass 2.0 コード: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 詳細: Shower Enclosures
Uniclass 2015 コード: SL_35_80_80
Uniclass 2015 詳細: Showers
NBS Reference コード: 35-06-79
NBS Reference 詳細: Shower Enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Shower Doors
OmniClass Number: 23-31 17 00
OmniClass Title: Showers
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

名前
Depth 700 mm
Height 1980 mm
Material Glass
Width 700 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Glass

BIMobject®