お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

Forsa Corner shower with folding screen fixed wall/door 70x90

Unique ref.: ForsaHornVikFast70x90
ブランド名: Svedbergs
製品ファミリー: Forsa
製品グループ: Showers
幅 (mm): 700
高さ (mm): 1980
奥行 (mm): 925
公開日: 2017-11-28
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
Consists of a fixed screen with curtain rail (max. 105 cm), floor mounting and transparent rubber seal against the floor, plus one folding door (180°) with transparent rubber seal against the floor and between the glass panels. The door can be opened/folded inwards. Practical if you have furniture in front of the door. No threshold – disabled-friendly. Toughened safety glass 6 mm. Wall profiles allow pipe installation 30 mm from wall. Showers can be supplemented with 20 or 40 mm wall profiles. Height 198 cm (199 cm upper edge of rod). Door opening 61-81 cm. Available for right-hand or left-hand installation. Not reversible.

6 mm toughened safety glass. Glass colours: Clear, Frosted, Smoked, Semi-frosted. Profile colours: Polished aluminium, Matt aluminium.


主なマテリアル: Glass
副マテリアル: Aluminium
デザイン: Sweden
製作国: Sweden

BIMobject カテゴリー: サニタリー - シャワー
IFC分類: Furnishing Element
UNSPSC 名前: Showers
UNSPSC コード: 30181503
Uniclass 1.4 コード: L7214
Uniclass 1.4 詳細: Showers
Uniclass 2.0 コード: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 詳細: Shower Enclosures
Uniclass 2015 コード: SL_35_80_80
Uniclass 2015 詳細: Showers
NBS Reference コード: 35-06-79
NBS Reference 詳細: Shower Enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Shower Doors
OmniClass Number: 23-31 17 00
OmniClass Title: Showers
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

名前
Depth 925 mm
Height 1980 mm
Material Glass
Width 700 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Glass

BIMobject®