製品の公開
Skoga Corner Straight, 80x90, Hold Grip
Svedbergs

Skoga Corner Straight, 80x90, Hold Grip

Google翻訳”,

下端に透明なシールが付いた2つの開口部ドアがあります。シャワーを使用していないときは、ドアを内側に折りたたんで床面積を最大化できます。しきい値なし–アクセスの無効化を許可します。 6mmの強化安全ガラス。壁のプロファイルにより、壁から30mmの位置にパイプを設置できます。シャワーの壁は、30または50mmの壁のプロファイルで補うことができます。高さ198cm。ドア開口部88-130cm。測定値は、右または左のフィッティングでリバーシブルです。

技術仕様
  • Unique refSkoga_CS_80x90_HG
  • コレクションセットSkoga
  • コレクションShower Screen
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-09
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1980
  • 幅(mm)800
  • 奥行き(mm)900
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類家具エレメント
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
  • Uniclass2015詳細Shower enclosures