製品の公開
Skoga Folding 87
Svedbergs

Skoga Folding 87

Google翻訳”,

新しいSkogaは、持ち運び、設置、バスルームの状態への調整が簡単です。リバーシブルドアは簡素化され、取り扱いが容易になります。バスタブ、コーナー、壁など、さまざまなモデルから選択できます。このシリーズは、幅と高さが異なる小さなバスルームと大きなバスルームの両方を最大限に活用しています。スマートモデルに加えて、バスルーム全体を作成するために他のディテールと同じ色とデザインで選択できる多くの異なるメガネとハンドルがあります。屏風の壁のある森、深さ70〜100cm。高さ198cm。硬化した安全ガラス6mm。壁のプロファイルにより、壁から30mmの配管が可能になります。シャワーは、30または50mmの建物プロファイルで補うことができます。

技術仕様
  • Unique refSkoga_F_87
  • コレクションセットSkoga
  • コレクションShower Screen
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-09
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1980
  • 幅(mm)870
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類家具エレメント
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
  • Uniclass2015詳細Shower enclosures