製品の公開
Skoga Folding Corner 70x80
Svedbergs

Skoga Folding Corner 70x80

Google翻訳”,

床とガラスパネルの間に透明なゴム製シールが付いた2つの折れ戸(180°)で構成されています。ドアは内側に開く/折りたたむことができます。ドアの前に家具があり、床面積を解放する場合に実用的です。敷居なし–障害者に優しい。強化安全ガラス6mm。壁のプロファイルにより、壁から30mmの位置にパイプを設置できます。シャワーは、30または50mmの壁プロファイルで補うことができます。高さ198cm。ドア開口部88-116cm。

技術仕様
  • Unique refSkoga_FC_70x80
  • コレクションセットSkoga
  • コレクションShower Screen
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-09
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1980
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類家具エレメント
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
  • Uniclass2015詳細Shower enclosures