製品の公開
Skoga Folding Corner 80x80
Svedbergs

Skoga Folding Corner 80x80

Google翻訳”,

新しいSkogaは、持ち運び、設置、バスルームの状態への調整が簡単です。リバーシブルドアは簡素化され、取り扱いが容易になります。バスタブ、コーナー、壁など、さまざまなモデルから選択できます。このシリーズは、幅と高さが異なる小さなバスルームと大きなバスルームの両方を最大限に活用しています。スマートモデルに加えて、バスルーム全体を作成するために他のディテールと同じ色とデザインで選択できる多くの異なるメガネとハンドルがあります。 Skoga折りたたみ式コーナーシャワーは、床とガラスの間に透明なシーリングストリップが付いた2つの開閉可能な折りたたみ式ドア(180°)で構成されています。ドアは内側に開閉できるので、外の道路に家具を置いたり、床面積を空けたりするのに便利です。スレッショルドフリー-ハンディキャップにやさしい。強化安全ガラス6mm。壁のプロファイルにより、壁から30mmの配管が可能になります。シャワーは、30または50mmの建物プロファイルで補うことができます。高さ198cm。出入り口85-127cm。

技術仕様
  • Unique refSkoga_FC_80x80
  • コレクションセットSkoga
  • コレクションShower Screen
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-09
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1980
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類家具エレメント
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
  • Uniclass2015詳細Shower enclosures