製品の公開
Skoga Corner Half Round, 80x80, Hold Grip
Svedbergs

Skoga Corner Half Round, 80x80, Hold Grip

Google翻訳”,

新しいSkogaは、持ち運び、設置、バスルームの状態への調整が簡単です。リバーシブルドアは簡素化され、取り扱いが容易になります。バスタブ、コーナー、壁など、さまざまなモデルから選択できます。このシリーズは、幅と高さが異なる小さなバスルームと大きなバスルームの両方を最大限に活用しています。スマートモデルに加えて、バスルーム全体を作成するために他のディテールと同じ色とデザインで選択できる多くの異なるメガネとハンドルがあります。スコガコーナーシャワーハーフラウンドは、下部に透明なシーリングストリップが付いた2つの開閉可能なドアで構成されています。シャワーを使用しないときは、ドアを内側に折りたたむことができ、最大の床面積を解放します。スレッショルドフリー-ハンディキャップにやさしい。硬化した安全ガラス6mm。壁のプロファイルにより、壁から30mmのパイプ配線が可能になります。シャワーの壁は、30または50mmの建物プロファイルで補足できます。高さ198cm。出入り口99-113cm。すべての寸法は、シャワーコーナーの右または左の位置でリバーシブルです。

技術仕様
  • Unique refSkoga_HR_80x80_HG
  • コレクションセットSkoga
  • コレクションShower Screen
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-09
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1980
  • 幅(mm)800
  • 奥行き(mm)800
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
  • Uniclass2015詳細Shower enclosures