お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

Gap Meeting

Unique ref.: 28603
ブランド名: Swedese
製品ファミリー: Sofas
製品グループ: Gap Meeting
幅 (mm): 690
高さ (mm): 1300
奥行 (mm): 690
公開日: 2016-06-01
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (7)
Corner section

Corner section


主なマテリアル: Wood
副マテリアル: Steel
デザイン: Sweden
製作国: Sweden
正味重量 (kg): 31

BIMobject カテゴリー: 家具 - 家具 - その他
IFC分類: Furniture
UNSPSC 名前: Furniture and Furnishings
UNSPSC コード: 56
Uniclass 1.4 コード: L8211
Uniclass 1.4 詳細: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
OmniClass Number: 23-21 11 00
OmniClass Title: Commercial Furniture
CSI UniFormat II Code: E2020
CSI UniFormat II Title: Movable Furnishings