Unique ref.: | ext_char_beat_eco_os |
---|---|
ブランド名: | SWEDOOR JW - DK/NO/SE |
製品ファミリー: | Exterior doors |
製品グループ: | Character |
公開日: | 2018-06-29 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/swedoor-jeld-wen/product/ext_char_beat_eco_os
主なマテリアル: | Wood |
---|---|
副マテリアル: | Glass |
デザイン: | Sweden |
製作国: | Latvia |
BIMobject カテゴリー: | ドア - ドアセット |
---|---|
IFC分類: | Door |
UNSPSC 名前: | Doors |
UNSPSC コード: | 301715 |
Uniclass 1.4 コード: | JL20 |
Uniclass 1.4 詳細: | Doors |
Uniclass 2.0 コード: | PR-59-23 |
Uniclass 2.0 詳細: | Doorsets |
Uniclass 2015 コード: | Pr_30_59_24 |
Uniclass 2015 詳細: | Doorsets |
NBS Reference コード: | 59-23 |
NBS Reference 詳細: | Doorsets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 14 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Wood Doors |
OmniClass Number: | 23-17 11 15 |
OmniClass Title: | Wood Doors |
CSI UniFormat II Code: | B2030 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
名前 | 値 |
---|---|
Door Frame Material | Wood |
Material | Wood |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Material | Wood |
BIMobject®