このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Exterior Door Character Beat Double

Unique ref.: ext_char_beat_os_double
ブランド名: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
製品ファミリー: Exterior doors
製品グループ: Character
公開日: 2018-06-29
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (2)
"Character" is a collection of exterior doors with unique design solutions. Its glass openings without strips and screws sets a new standard for what is possible to create. The finish, the concealed hinges, the solid construction and the patented design solutions also contribute to the exclusive feeling that the Character doors conveys.

For more information:
Denmark: www.swedoor.dk
Norway: www.swedoor.no
Sweden: www.swedoor.se


主なマテリアル: Wood
副マテリアル: Glass
デザイン: Sweden
製作国: Latvia

BIMobject カテゴリー: ドア - ドアセット
IFC分類: Door
UNSPSC 名前: Doors
UNSPSC コード: 301715
Uniclass 1.4 コード: JL20
Uniclass 1.4 詳細: Doors
Uniclass 2.0 コード: PR-59-23
Uniclass 2.0 詳細: Doorsets
Uniclass 2015 コード: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 詳細: Doorsets
NBS Reference コード: 59-23
NBS Reference 詳細: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Doors
OmniClass Number: 23-17 11 15
OmniClass Title: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

名前
Door Frame Material Wood
Material Wood

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Wood

BIMobject®